Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12428086 |
12428108 |
12428110 |
12428112 |
12428115 |
12428117 |
12428128 |
12428129 |
12428131 |
12428133 |
12429239 |
12429311 |
12429312 |
12429313 |
12429315 |
12429317 |
12429368 |
12429369 |
12429370 |
12429371 |
12429372 |
12429373 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Switching current (max.) (A) | Switching current (min.) (A) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.4 | 0.25 | MPW40-3-D004 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | 1 | MPW40-3-D016 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | 1.6 | MPW40-3-D025 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 2.5 | MPW40-3-U004 | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.3 | 4 | MPW40-3-D063 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 6.3 | MPW40-3-U010 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 10 | MPW40-3-U016 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 16 | MPW40-3-U020 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 25 | MPW40-3-U032 | |
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 20 | MPW40-3-U025 | |
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0.63 | MPW40-3-U001 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.16 | 0.1 | MPW18-3-C016 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.25 | 0.16 | MPW18-3-C025 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.4 | 0.25 | MPW18-3-D004 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.63 | 0.4 | MPW18-3-C063 | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0.63 | MPW18-3-U001 | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | 1 | MPW18-3-D016 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 | 1.6 | MPW18-3-D025 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 2.5 | MPW18-3-U004 | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.3 | 4 | MPW18-3-D063 | |
62.87 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 6.3 | MPW18-3-U010 | |
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 10 | MPW18-3-U016 |
Loading...
Connection (components) | Screw terminals | Durability | 100000 cycles | Frequency(Hz) | 50/60 |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | IP20 | Product type | Overload relay | RoHS-compliant | Yes |
Switch features | adjustable |
Configurer
Propriétés de base
Switching current (max.)(A)
Switching current (min.)(A)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles