Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Connexion (composants) | Matériau de contact | Type de contact | Durabilité | Durée de vie électrique | Indice IP | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Type d'emballage (composants) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (V AC) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 24 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | 26.4 | - | +85 | 19.2 | - | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 190 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.8.024.0040 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 17000 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.8.230.0040 | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 13.2 | +85 | - | 9.6 | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 140 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.9.012.0040 | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 600 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.9.024.0040 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 3 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Plateau | 27.7 | + bouton test (verrouillable) | 17000 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.8.230.0010 | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 3 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Plateau | 27.7 | + bouton test (verrouillable) | 600 | 10 | 2500 | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.9.024.0010 | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 24 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | 26.4 | - | +85 | 19.2 | - | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 190 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.024.0040 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 110 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | 121 | - | +85 | 88 | - | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 3940 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.110.0040 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 17000 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.230.0040 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | AgNi+au | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | 253 | - | +85 | 184 | - | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 17000 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.8.230.5040 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 6 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 6.6 | +85 | - | 4.8 | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 40 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.006.0040 | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 13.2 | +85 | - | 9.6 | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 140 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.012.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | AgNi+au | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 13.2 | +85 | - | 9.6 | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 140 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.012.5040 | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 600 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 2 mm | AgNi+au | 4 inverseurs | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 cycles de commutation | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 cycles de commutation | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | Plateau | 27.7 | + bouton de test (verrouillable)|+ affichage mécanique | 600 | 7 | 1750 | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.5040 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 12 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 13.2 | - | +70 | 9.6 | - | - | 27.7 | - | 50 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.012.0040 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 17 jours | 37.2 | 20.7 | 24 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 26.4 | - | +70 | 19.2 | - | - | 27.7 | - | 190 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.024.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 110 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 121 | - | +70 | 88 | - | - | 27.7 | - | 3940 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.110.0040 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | AgSnO2 | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 253 | - | +70 | 184 | - | Plateau | 27.7 | - | 17000 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.230.0040 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 27.7 | - | 17000 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.8.230.4040 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 6 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 6.6 | +70 | - | 4.8 | - | 27.7 | - | 40 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.006.0040 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 13.2 | +70 | - | 9.6 | Plateau | 27.7 | - | 140 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.012.0040 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | Plateau | 27.7 | - | 600 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.024.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | AgSnO2 | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | - | 27.7 | - | 600 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.024.4040 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 48 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 52.8 | +70 | - | 38.4 | - | 27.7 | - | 2400 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.048.0040 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.2 | 20.7 | - | 60 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 66 | +70 | - | 48 | - | 27.7 | - | 4000 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.32.9.060.0040 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | 12 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 13.2 | - | +70 | 9.6 | - | - | 40.8 | - | 22 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.012.0040 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | 24 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 26.4 | - | +70 | 19.2 | - | - | 40.8 | - | 81 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.024.0040 | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | 110 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 121 | - | +70 | 88 | - | - | 40.8 | - | 1900 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.110.0040 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 256 | - | +70 | 184 | - | Plateau | 40.8 | - | 7700 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.230.0040 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | 230 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | AgSnO2 | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 40.8 | - | 7700 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.8.230.4040 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 13.2 | +70 | - | 10.2 | Plateau | 40.8 | - | 123 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.012.0040 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 26.4 | +70 | - | 20.4 | Plateau | 40.8 | - | 490 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.024.0040 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 37.1 | 27.7 | - | 24 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | AgSnO2 | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 26.4 | +70 | - | 20.4 | - | 40.8 | - | 490 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.024.4040 | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.1 | 27.7 | - | 48 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 4,8 mm | Ag Ni | 4 inverseurs | - | - | Type de protection de relais RT I | - | 52.8 | +70 | - | 40.8 | - | 40.8 | - | 1800 | 12 | 3000 | 400 | - | - | 56.34.9.048.0040 |
Loading...
Mode de contrôle | monostable. 1 bobine | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais enfichable |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Type de contact
Durabilité
Durée de vie électrique
Indice IP
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Type d'emballage (composants)
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation(V AC)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles