Câble d'installation【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70I019

Référence pièce
70I019
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

196.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 23 Caractéristiques de câble Sans halogène|rigide|simplex|double blindage Couleur Orange
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 4 x 2 x 0,25 mm² Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.25 Sans halogène Oui
N° de pièce du fabricant 70I019 Fréquence max.(MHz) 600 Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +60
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +60 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -20 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -20
Spécification du réseau CAT 7 Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 8 Diamètre extérieur(mm) 7.40
Emballé Oui Type de produit Câble réseau En conformité avec la directive RoHS Oui
Blindage (câble réseau) S/FTP Vendu au mètre Non Câblage torsadé par paire (partie 1) Oui (1)
Type (type de fabricant) 70I019

Vous vous trouvez sur la page de Câble d'installation, le numéro d'article est le suivant: 70I019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70I019.

Assistance technique