Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12500586 |
12500637 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible with series | Control voltage range | Control voltage (min.) (V AC) | Control voltage (max.) (V AC) | Control voltage (min.) (V DC) | Control voltage (max.) (V DC) | Product type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Weg CWC07 series|Weg CWC09 series|Weg CWC12 series|Weg CWC16 series|Weg CWC25 series|Weg CWCA0 series | 130 - 250 V AC | 130 | 250 | - | - | Contactor RC circuit | RCC0-4 D63 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Weg CWC07 series|Weg CWC09 series|Weg CWC12 series|Weg CWC16 series|Weg CWCA0 series | 12 - 600 V DC | - | - | 12 | 600 | Contactor diode | DIC0-1 C33 |
Loading...
Compatible with (relay brand) | Weg | Connection (components) | Connector | Mounting type (relays) | Front |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Compatible with series
Control voltage range
Control voltage (min.)(V AC)
Control voltage (max.)(V AC)
Control voltage (min.)(V DC)
Control voltage (max.)(V DC)
Product type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles