Bague【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
440005.47
440007.47
440106.47
440108.47
440110.47
440208.47
440210.47
440306.47
440308.47
440310.47
440406.47
440407.47
440408.47
440410.47
440412.47
440507.47
440508,​47
440510.47
440512.47
440609.47
440610,​47
440612.47
440710.47
440712,​47
440715.47
440812,​47
440815.47
440818.47
440912,​47
440915.47
440918.47
459706
459906
460006
460108
460208
460208D
460308
460308D
460408
460408D
460508
460509D
460609
460612D
460712
460812
460912
469706
469806
469906
470006
470108
470208
470308
470408
470508
470609
470712
470812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. Couleur Connexion Code couleur du pays Section transversale Section transversale x longueur de manchon Section transversale (par broche/noyau)
(mm²)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)
(mm²)
Type d'isolation Matériau d'isolation Isolation (matériau) N° de pièce du fabricant Nombre de fils Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Longueur de manchon
(mm)
Normes Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

1.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22MétalDIN1 - 3 mm²1 x 0,30 mm² x 5 mm0.30-1 x 0.30Non isolée--440005.4715Bague5DIN 46228/1-440005.47

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 26Métal-DIN-1 x 0,10 mm² x 7 mm0.10-1 x 0.10Non isolée--440007.4717Bague7DIN 46228/1-440007.47

1.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22MétalDIN5 mm²1 x 0,50 mm² x 6 mm0.50-1 x 0.50Non isolée--440106.4716Bague6DIN 46228/1-440106.47

1.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22Métal-DIN-1 x 0,50 mm² x 8 mm0.50-1 x 0.50Non isolée--440108.4718Bague8DIN 46228/1-440108.47

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22Métal-DIN-1 x 0,50 mm² x 10 mm0.50-1 x 0.50Non isolée--440110.47110Bague10DIN 46228/1-440110.47

1.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Métal-DIN-1 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-1 x 0.75Non isolée--440208.4718Bague8DIN 46228/1-440208.47

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Métal-DIN-1 x 0,75 mm² x 10 mm0.75-1 x 0.75Non isolée--440210.47110Bague10DIN 46228/1-440210.47

1.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18MétalDIN1,0 mm².1 x 1 mm² x 6 mm1-1 x 1Non isolée--440306.4716Bague6DIN 46228/1-440306.47

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Métal-DIN-1 x 1 mm² x 8 mm1-1 x 1Non isolée--440308.4718Bague8DIN 46228/1-440308.47

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Métal-DIN-1 x 1 mm² x 10 mm1-1 x 1Non isolée--440310.47110Bague10DIN 46228/1-440310.47

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Métal-DIN-1 x 1,50 mm² x 6 mm1.50-1 x 1.50Non isolée--440406.4716Bague6DIN 46228/1-440406.47

1.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16MétalDIN1,5 mm²1 x 1,50 mm² x 7 mm1.50-1 x 1.50Non isolée--440407.4717Bague7DIN 46228/1-440407.47

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Métal-DIN-1 x 1,50 mm² x 8 mm1.50-1 x 1.50Non isolée--440408.4718Bague8DIN 46228/1-440408.47

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Métal-DIN-1 x 1,50 mm² x 10 mm1.50-1 x 1.50Non isolée--440410.47110Bague10DIN 46228/1-440410.47

2.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Métal-DIN-1 x 1,50 mm² x 12 mm1.50-1 x 1.50Non isolée--440412.47112Bague12DIN 46228/1-440412.47

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14Métal-DIN-1 x 2.50 mm² x 7 mm2.50-1 x 2.50Non isolée--440507.4717Bague7DIN 46228/1-440507.47

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14MétalDIN2,5 mm²1 x 2.50 mm² x 8 mm2.50-1 x 2.50Non isolée--440508.4718Bague8DIN 46228/1-440508.47

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14Métal-DIN-1 x 2.50 mm² x 10 mm2.50-1 x 2.50Non isolée--440510.47110Bague10DIN 46228/1-440510.47

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14Métal-DIN-1 x 2.50 mm² x 12 mm2.50-1 x 2.50Non isolée--440512.47112Bague12DIN 46228/1-440512.47

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12Métal-DIN-1 x 4 mm² x 9 mm4-1 x 4Non isolée--440609.4719Bague9DIN 46228/1-440609.47

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12MétalDIN-1 x 4 mm² x 10 mm441 x 4Non isolée--440610.47110Bague10DIN 46228/1-440610.47

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12Métal-DIN-1 x 4 mm² x 12 mm4-1 x 4Non isolée--440612.47112Bague12DIN 46228/1-440612.47

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10Métal-DIN-1 x 6 mm² x 10 mm6-1 x 6Non isolée--440710.47110Bague10DIN 46228/1-440710.47

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10MétalDIN6 mm².1 x 6 mm² x 12 mm6-1 x 6Non isolée--440712.47112Bague12DIN 46228/1-440712.47

5.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10Métal-DIN-1 x 6 mm² x 15 mm6-1 x 6Non isolée--440715.47115Bague15DIN 46228/1-440715.47

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8MétalDIN-1 x 10 mm² x 12 mm10101 x 10Non isolée--440812.47112Bague12DIN 46228/1-440812.47

5.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8Métal-DIN-1 x 10 mm² x 15 mm10-1 x 10Non isolée--440815.47115Bague15DIN 46228/1-440815.47

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8Métal-DIN-1 x 10 mm² x 18 mm10-1 x 10Non isolée--440818.47118Bague18DIN 46228/1-440818.47

7.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6MétalDIN-1 x 16 mm² x 12 mm16161 x 16Non isolée--440912.47112Bague12DIN 46228/1-440912.47

6.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6Métal-DIN-1 x 16 mm² x 15 mm16-1 x 16Non isolée--440915.47115Bague15DIN 46228/1-440915.47

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6Métal-DIN-1 x 16 mm² x 18 mm16-1 x 16Non isolée--440918.47118Bague18DIN 46228/1-440918.47

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 26GrisDE0,14 mm²1 x 0,14 mm² x 6 mm0.14-1 x 0.14Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C459706111Bague6-+105459706

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24TurquoiseDE0,34 mm²1 x 0,34 mm² x 6 mm0.34-1 x 0.34Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C459906111Bague6-+105459906

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22Bleu clair--1 x 0,25 mm² x 6 mm0.250/301 x 0.25Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460006111Bague6-+105460006

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22OrangeDE5 mm²1 x 0,50 mm² x 8 mm0.50-1 x 0.50Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460108114Bague8-+105460108

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20BlancDE0,75 mm²1 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-1 x 0.75Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460208114Bague8-+105460208

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 19BlancDE2 x 75 mm²2 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-2 x 0.75Partiellement isoléePPPolypropylène jusqu'à + 105°C460208D216Bague double8-+105460208D

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18JauneDE1 mm²1 x 1 mm² x 8 mm1-1 x 1Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460308114Bague8-+105460308

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 17JauneDE2 x 1 mm²2 x 1 mm² x 8 mm1-2 x 1Partiellement isoléePPPolypropylène jusqu'à + 105°C460308D216Bague double8-+105460308D

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16RougeDE1,5 mm²1 x 1,50 mm² x 8 mm1.50-1 x 1.50Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460408114Bague8-+105460408

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 15RougeDE-2 x 1,50 mm² x 8 mm1.502 x 1.5 mm2 x 1.50Partiellement isoléePPPolypropylène jusqu'à + 105°C460408D216Bague double8-+105460408D

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14BleuDIN2,5 mm²1 x 2.50 mm² x 8 mm2.50-1 x 2.50Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460508114Bague8-+105460508

4.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 13BleuDIN2 x 2,5 mm²2 x 2,50 mm² x 9 mm2.50-2 x 2.50Partiellement isoléePPPolypropylène jusqu'à + 105°C460509D218Bague double9-+105460509D

4.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12GrisDIN4 mm².1 x 4 mm² x 9 mm4-1 x 4Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460609116Bague9-+105460609

11.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 11GrisDIN2 x 4 mm²2 x 4 mm² x 12 mm4-2 x 4Partiellement isoléePPPolypropylène jusqu'à + 105°C460612D223Bague double12-+105460612D

5.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10NoirDE6 mm².1 x 6 mm² x 12 mm6-1 x 6Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460712120Bague12-+105460712

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8IvoireDE10 mm²1 x 10 mm² x 12 mm10-1 x 10Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460812122Bague12-+105460812

11.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6VertDE16 mm²1 x 16 mm² x 12 mm16-1 x 16Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C460912124Bague12-+105460912

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 26MarronFR0,14 mm²1 x 0,14 mm² x 6 mm0.14-1 x 0.14Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C469706111Bague6-+105469706

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24VioletFR25 mm²1 x 0,25 mm² x 6 mm0.25-1 x 0.25Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C469806111Bague6-+105469806

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24RoseFR34mm²1 x 0,34 mm² x 6 mm0.34-1 x 0.34Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C469906111Bague6-+105469906

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22Jaune-0,1 - 0,3 mm²1 x 0,30 mm² x 6 mm0.30-1 x 0.30Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470006111Bague6-+105470006

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22BlancDIN5 mm²1 x 0,50 mm² x 8 mm0.50-1 x 0.50Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470108114Bague8-+105470108

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20BleuFR0,75 mm²1 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-1 x 0.75Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470208114Bague8-+105470208

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18RougeDIN1 mm²1 x 1 mm² x 8 mm1-1 x 1Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470308114Bague8-+105470308

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16NoirDIN1,5 mm²1 x 1,50 mm² x 8 mm1.50-1 x 1.50Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470408114Bague8-+105470408

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14GrisFR2,5 mm²1 x 2.50 mm² x 8 mm2.50-1 x 2.50Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470508114Bague8-+105470508

4.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12OrangeFR4 mm².1 x 4 mm² x 9 mm4-1 x 4Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470609116Bague9-+105470609

5.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10VertFR-1 x 6 mm² x 12 mm661 x 6Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470712120Bague12-+105470712

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8MarronFR10 mm²1 x 10 mm² x 12 mm10-1 x 10Partiellement isoléePPPolypropylène + 105°C470812122Bague12-+105470812

Loading...

Informations de base

Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Matériau (détails) Cuivre électrolytique étamé En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique