Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5430 |
5431-SW |
5432 |
5433-SW |
5436 |
5439-SW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Couleur | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.8 | 4 | 4 mm max. | Écru | 5430 | - | - | 19 | 19 | 5430 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4.8 | 5 | 5 mm max. | Noir | 5431-SW | 50 | 40 | 19 | 19 | 5431-SW | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.6 | 8 | 8 mm max. | Écru | 5432 | - | - | 26 | 26 | 5432 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.6 | 8 | 8 mm max. | Noir | 5433-SW | - | - | 26 | 26 | 5433-SW | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15 | 15 mm max. | Écru | 5436 | - | - | 26 | 26 | 5436 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15 | 15 mm max. | Noir | 5439-SW | - | - | 26 | 26 | 5439-SW |
Loading...
Méthode de fixation | Auto-adhésive | Sans halogène | Non | Matériau | Polyamide 6,6 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Collier de serrage de câble | Plage de température(mm) | Surface Colle (techn.) 31,7 x 28,6 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la poignée(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
Couleur
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles