Support de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TM 36
TM 48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
⌀ de câble (maximum)
(mm)
Gamme de forfaits ⌀ Compatible avec (détails) Dimensions N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

0.08 €

1 Disponible 3 jours 66 mm max.serre-câble Liant 3,6 mm(A x B x C x H) 9 x 13 x 3.1 x 6 mmTM 36TM 36

0.24 €

1 Disponible 3 jours 1111 mm max.serre-câble Liant 4,8 mm(A x B x C x H) 9.7 x 15 x 3.5 x 6.6 mmTM 48TM 48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Écru Méthode de fixation Fixation à vis Sans halogène Non
Matériau Polyamide 6,6 Type de produit Support de câble

Assistance technique