Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24K033 |
24K037 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 mm² (max.) | 16 | 24K033 | 24K033 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 mm² (max.) | 35 | 24K037 | 24K037 |
Loading...
Couleur | Rouge | Matériau de contact | Plaqué or | Trou ⌀(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC | Type de produit | Borne à anneau |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M8 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles