Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80-61142799-0 |
7000058791 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Imprimer | N° de pièce du fabricant | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 | 80-61142799-0 | Chiffre "6" | |
16.93 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 | 7000058791 | Chiffre "8" |
Loading...
Couleur | Blanc | Avec code couleur | Oui | Température max.(°C) | +121 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Nombre de marqueurs | 300 | Caractéristique du marqueur de câble pré-imprimé | auto-adhésif|Rénovable |
Type de produit | Recharge de Plateau à instruments/couverts de Marqueur Colle (techn.) | Série (marqueurs de câbles) | Scotchcode | Convient à | 3M Scotchcode |
Type (marqueurs de câbles pré-imprimés) | Nombres | Material | Polyamide |
Configurer
Propriétés de base
Imprimer
N° de pièce du fabricant
Type (divers)
Propriétés optionnelles