Épissure en ligne thermorétractable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AHMC-6/5

Référence pièce
AHMC-6/5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.52 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ø de câble (max.)(mm) 19.20 Ø de câble (min.)(mm) 14.40 Gamme de câble ⌀ 14.40 - 19.20 mm
Section transversale (max.)(mm) 19.20 N° de pièce du fabricant AHMC-6/5 Section transversale min.(mm²) 1.50
Diamètre nominal NYM, N (A) YY, N (A) 2 × 2 (2) Y(mm²) 5 x 1.5 - 5 x 6 Type de produit Manchon de câble Type (type de fabricant) AHMC-6/5

Vous vous trouvez sur la page de Épissure en ligne thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: AHMC-6/5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHMC-6/5.

Assistance technique