Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6502 |
6503 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de serre-câbles (mm) | N° de pièce du fabricant | Diamètre de faisceau max. (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 285 | 6502 | 76 | 6502 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 375 | 6503 | 105 | 6503 |
Loading...
Largeur de serre-câbles(mm) | 9 | Couleur | Noir | Engrenage | Extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Polyamide 6.6 | Matériau | Polyamide 6.6 | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Serre-câbles | Type de joint | Double |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serre-câbles(mm)
N° de pièce du fabricant
Diamètre de faisceau max.(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles