Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
180318 |
180320 |
180322 |
180324 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Inside diameter (mm) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 0.10 mm² (min) | 0.1 - 0.4 | 1 | 180318 | 0.10 | 13 | 180318 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 0.50 mm² (min) | 0.5 - 1 | 1.6 | 180320 | 0.5 | 18 | 180320 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 1.50 mm² (min) | 1.5 - 2.5 | 2.3 | 180322 | 1.5 | 19 | 180322 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 4 mm² (min) | 4 - 6 | 3.6 | 180324 | 4 | 21 | 180324 |
Loading...
Contact material | CU-ETP | Insulation type | Insulated | Insulation material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Insulation (material) | PVC/PE | Material (details) | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | Product type | Parallel connector |
RoHS-compliant | Yes | Temperature range(°C) | -40 - +70 |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Cross-section range
Cross section(mm²)
Inside diameter(mm)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles