Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
180220 |
180222 |
180224 |
180226 |
180227 |
180228 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Crimp area (max.) (mm²) | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Pin diameter (mm) | Pin length (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 0.40 | 0.10 - 0.40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 180220 | 0.10 | 1 | 9|9 | 180220 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 1 | 0.50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180222 | 0.5 | 1.9 | 10|10 | 180222 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 2.50 | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 180224 | 1.5 | 1.9 | 10|10 | 180224 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | Yellow | 6 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 180226 | 4 | 2.7 | 11|11 | 180226 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 10 | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 180227 | - | 4.3 | 11|11 | 180227 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blue | 16 | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 180228 | - | 5.5 | 15|15 | 180228 |
Loading...
Contact material | Cathode copper. tin plated | Insulation type | Partially insulated | Insulation material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Insulation (material) | PA (polyamide. nylon). halogen free | Material (details) | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | Product type | Pin terminal |
RoHS-compliant | Yes | Support sleeve | No | Temperature range(°C) | -60 - +105 |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Crimp area (max.)(mm²)
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Pin diameter(mm)
Pin length(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles