Réceptacle à lame avec embranchement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
180280
180282
180284
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Colour Cross-section range Cross section
(mm²)
Cross section (max.)
(mm²)
Manufacturer part # Min. cross section
(mm²)
Type (manufacturer type)

0.33 €

1 Disponible 3 jours Red0.50 - 1 mm²0.5 - 111802800.5180280

0.31 €

1 Disponible 3 jours Blue1.50 - 2.50 mm²1.5 - 2.52.51802821.5180282

0.45 €

1 Disponible 3 jours Yellow4 - 6 mm²4 - 661802844180284

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection angle(°) 180 Connector features + branch joint Connector thickness(mm) 0.8
Connector width(mm) 6.3 Contact material Brass tin plated Insulation type Partially insulated
Insulation material Polyamide 6.6 Insulation (material) Halogen-free PA insulation (polyamide) Material (details) CuZn (brass)
Product type Blade receptacle Size 6.3 x 0.8 mm Temperature range(°C) -60 - +105
Type (misc.) 6.3 x 0.8 mm

Assistance technique