Terminal à lames

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
180286
180288
180290
180291
180292
180294
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Colour Connector width
(mm)
Cross-section range Cross section
(mm²)
Cross section (max.)
(mm²)
Manufacturer part # Min. cross section
(mm²)
Size Type (manufacturer type) Type (misc.)

0.33 €

1 Disponible 3 jours Red2.80.50 - 1 mm²0.5 - 111802860.52.8 x 0.8 mm1802862.5 x 0.8 mm

0.31 €

1 Disponible 3 jours Red4.80.50 - 1 mm²0.5 - 111802880.54.8 x 0.8 mm1802884.8 x 0.8 mm

0.28 €

1 Disponible 3 jours Red6.30.50 - 1 mm²0.5 - 111802900.56.3 x 0.8 mm1802906.3 x 0.8 mm

0.31 €

1 Disponible 3 jours Blue4.81.50 - 2.50 mm²1.5 - 2.52.51802911.54.8 x 0.8 mm1802914.8 x 0.8 mm

0.24 €

1 Disponible 3 jours Blue6.31.50 - 2.50 mm²1.5 - 2.52.51802921.56.3 x 0.8 mm1802926.3 x 0.8 mm

0.28 €

1 Disponible 3 jours Yellow6.34 - 6 mm²4 - 6618029446.3 x 0.8 mm1802946.3 x 0.8 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection angle(°) 180 Connector thickness(mm) 0.8 Contact material Brass tin plated
Insulation type Partially insulated Insulation material PA 6.6 Insulation (material) Halogen-free PA insulation (polyamide. nylon)
Material (details) Material: CuZn (brass) Product type Blade terminal RoHS-compliant Yes
Support sleeve Yes Temperature range(°C) -60 - +105

Assistance technique