Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Connection angle (°) | Contact material | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Material (details) | Size | Thread size | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 180 | Copper silver plated | 1.5 | 1.50 | 4.3 | 180660 | Tin-plated copper | M4 | M4 | 180660 | - | |
0.21 € | 1 | Disponible | 18 jours | 16 | 180 | Copper silver plated | 1.5 | 1.50 | 5.2 | 180662 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180662 | - | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 180 | Copper silver plated | 1.5 | 1.50 | 6.5 | 180664 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180664 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 180670 | Tin-plated copper | M4 | M4 | 180670 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 180672 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180672 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 180674 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180674 | - | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 180 | Copper silver plated | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 180676 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180676 | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 180 | Copper silver plated | 4 | 4 | 4.3 | 180680 | Tin-plated copper | M4 | M4 | 180680 | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 180 | Copper silver plated | 4 | 4 | 5.2 | 180682 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180682 | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 180 | Copper silver plated | 4 | 4 | 6.5 | 180684 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180684 | - | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 180 | Copper silver plated | 4 | 4 | 8.5 | 180686 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180686 | - | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 180 | Copper silver plated | 6 | 6 | 5.2 | 180692 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180692 | - | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 180 | Copper silver plated | 6 | 6 | 6.5 | 180694 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180694 | - | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 180 | Copper silver plated | 6 | 6 | 8.5 | 180696 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180696 | - | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 180 | Copper silver plated | 6 | 6 | 10.5 | 180697 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180697 | - | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 180 | Copper silver plated | 6 | 6 | 13 | 180698 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180698 | - | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 5.2 | 180700 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180700 | - | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 6.5 | 180702 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180702 | - | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 8.5 | 180704 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180704 | - | |
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 10.5 | 180705 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180705 | - | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 180 | Copper silver plated | 10 | 10 | 13 | 180706 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180706 | - | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 180 | Copper silver plated | 16 | 16 | 5.2 | 180709 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180709 | - | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 180 | Copper silver plated | 16 | 16 | 6.5 | 180710 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180710 | - | |
0.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 180 | Copper silver plated | 16 | 16 | 8.5 | 180712 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180712 | - | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 180 | Copper silver plated | 16 | 16 | 10.5 | 180714 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180714 | - | |
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 180 | Copper silver plated | 16 | 16 | 13 | 180715 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180715 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 180 | Copper silver plated | 25 | 25 | 5.2 | 180718 | Tin-plated copper | M5 | M5 | 180718 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 180 | Copper silver plated | 25 | 25 | 6.5 | 180720 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180720 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 180 | Copper silver plated | 25 | 25 | 8.5 | 180722 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180722 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 180 | Copper silver plated | 25 | 25 | 10.5 | 180724 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180724 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 180 | Copper silver plated | 25 | 25 | 13 | 180725 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180725 | - | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 180 | Copper silver plated | 25 | 25 | 15 | 180726 | Tin-plated copper | M14 | M14 | 180726 | - | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 35 | 35 | 6.5 | 180730 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180730 | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 35 | 35 | 8.5 | 180732 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180732 | - | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 35 | 35 | 10.5 | 180734 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180734 | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 35 | 35 | 13 | 180735 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180735 | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 15 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 35 | 35 | 16.5 | 180737 | Tin-plated copper | M16 | M16 | 180737 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 180 | Copper silver plated | 50 | 50 | 6.5 | 180739 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180739 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 180 | Copper silver plated | 50 | 50 | 8.5 | 180740 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180740 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 180 | Copper silver plated | 50 | 50 | 10.5 | 180742 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180742 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 180 | Copper silver plated | 50 | 50 | 13 | 180744 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180744 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 180 | Copper silver plated | 50 | 50 | 15 | 180745 | Tin-plated copper | M14 | M14 | 180745 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 180 | Copper silver plated | 50 | 50 | 16.5 | 180746 | Tin-plated copper | M16 | M16 | 180746 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 180 | Copper silver plated | 50 | 50 | 20.5 | 180747 | Tin-plated copper | M20 | M20 | 180747 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 70 | 70 | 6.5 | 180749 | Tin-plated copper | M6 | M6 | 180749 | - | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 70 | 70 | 8.5 | 180750 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180750 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 70 | 70 | 10.5 | 180752 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180752 | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 70 | 70 | 13 | 180754 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180754 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 180 | Copper silver plated | 70 | 70 | 16.5 | 180756 | Tin-plated copper | M16 | M16 | 180756 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 180 | Copper silver plated | 95 | 95 | 10.5 | 180760 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180760 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 180 | Copper silver plated | 95 | 95 | 13 | 180762 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180762 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 180 | Copper silver plated | 95 | 95 | 16.5 | 180764 | Tin-plated copper | M16 | M16 | 180764 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 | 180 | Copper silver plated | 95 | 95 | 20.5 | 180766 | Tin-plated copper | M20 | M20 | 180766 | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 180 | Copper silver plated | 120 | 120 | 8.5 | 180768 | Tin-plated copper | M8 | M8 | 180768 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 180 | Copper silver plated | 120 | 120 | 10.5 | 180770 | Tin-plated copper | M10 | M10 | 180770 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 180 | Copper silver plated | 120 | 120 | 13 | 180772 | Tin-plated copper | M12 | M12 | 180772 | - | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 45 | Cathode copper. tin plated | 35 | 35 | 8.5 | 183030 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | M8 | M8 | 183030 | 45° | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 45 | Cathode copper. tin plated | 50 | 50 | 8.5 | 183031 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | M8 | M8 | 183031 | 45° | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 45 | Cathode copper. tin plated | 70 | 70 | 8.5 | 183032 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | M8 | M8 | 183032 | 45° | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 45 | Cathode copper. tin plated | 25 | 25 | 8.5 | 183035 | Cu-ETP according to DIN EN 13600 | M8 | M8 | 183035 | 45° |
Loading...
Product type | Crimp cable lug | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Connection angle(°)
Contact material
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Hole Ø(mm)
Manufacturer part #
Material (details)
Size
Thread size
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles