Embout thermorétractable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125334
125335
125336
125337
125345
125351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Manufacturer part # Nominal diameter (pre-shrinkage)
(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Type (manufacturer type) Wall thickness (post-shrinkage)
(mm)

6.28 €

1 Disponible 3 jours 12533422975SKH/22-9/B2.5

8.40 €

1 Disponible 3 jours 1253353515100SKH/35-15/B3

13.75 €

1 Disponible 3 jours 1253365525150SKH/55-25/B3.5

22.35 €

1 Disponible 3 jours 1253377530180SKH/75-30/B3.5

3.93 €

1 Disponible 3 jours 12534510445SKH/10-4/B2

4.45 €

1 Disponible 3 jours 12535115545SKH/15-5/B2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adhesive (yes/no) Yes Colour Black Halogen-free Yes
Heatshrink features Solvent-resistant|excellent sealing properties|Chemical-resistant|UV-resistant Material Polyolefin (processed. irradiated) Max. temperature(°C) +135
Min. temperature(°C) -30 Product type Heatshrink end cap RoHS-compliant Yes
Shrinkage 2:1 Shrink temperature(°C) +125

Assistance technique