Virole【50-500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
18 0940
18 0942
18 0944
18 0946
18 0948
18 0949
18 0950
18 0952
18 0988
18 0990
18 0992
18 0994
18 0996
18 0998
18 0999
18 1000
18 1001
18 1002
18 1003
18 1004
18 1005
18 1006
18 1007
18 1008
18 1010
18 1014
18 1016
18 1020
18 1022
18 2140
18 2188
18 2190
18 2192
18 2194
18 2196
18 2198
18 2199
18 2200
18 2201
18 2202
18 2203
18 2204
18 2205
18 2206
18 2208
18 2209
18 2210
18 2212
18 2214
18 2218
18 2242
18 2244
18 2246
18 2248
18 2249
18 2310
18 2312
18 2314
18 2316
18 2318
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. Colour Connector features Country colour code Cross-section x Length Cross section (per pin/core)
(mm²)
Cross section (based on core number)
(mm²)
Insulation (material) Manufacturer part # Material (details) Product size (length)
(mm)
Sleeve length
(mm)
Type (manufacturer type)

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Blue-FR1 x 0.75 mm² x 6 mm0.751 x 0.75-18 0940-126180940

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Blue-FR1 x 0.75 mm² x 12 mm0.751 x 0.75-18 0942-1812180942

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Red-DIN1 x 1 mm² x 6 mm11 x 1-18 0944-126180944

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Red-DIN1 x 1 mm² x 12 mm11 x 1-18 0946-1812180946

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Black-DIN1 x 1.50 mm² x 10 mm1.501 x 1.50-18 0948-1610180948

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Black-DIN1 x 1.50 mm² x 12 mm1.501 x 1.50-18 0949-181218 0949

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14Grey-FR1 x 2.50 mm² x 12 mm2.501 x 2.50-18 0950-1812180950

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12Orange-FR1 x 4 mm² x 12 mm41 x 4-18 0952-2012180952

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24Violet-FR1 x 0.25 mm² x 6 mm0.251 x 0.25-18 0988-106180988

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24Violet-FR1 x 0.25 mm² x 6 mm0.251 x 0.25-18 0990-126180990

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 24Rose-FR1 x 0.34 mm² x 7 mm0.341 x 0.34-18 0992-107180992

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24Rose-FR1 x 0.34 mm² x 7 mm0.341 x 0.34-18 0994-127180994

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22White-DIN1 x 0.50 mm² x 6 mm0.501 x 0.50-18 0996-126180996

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22White-DIN1 x 0.50 mm² x 8 mm0.501 x 0.50-18 0998-148180998

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22White-DIN1 x 0.50 mm² x 10 mm0.501 x 0.50-18 0999-1610180999

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Blue-FR1 x 0.75 mm² x 8 mm0.751 x 0.75-18 1000-148181000

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Blue-FR1 x 0.75 mm² x 10 mm0.751 x 0.75-18 1001-1610181001

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Red-DIN1 x 1 mm² x 8 mm11 x 1-18 1002-148181002

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Red-DIN1 x 1 mm² x 10 mm11 x 1-18 1003-1610181003

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Black-DIN1 x 1.50 mm² x 8 mm1.501 x 1.50-18 1004-148181004

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Black-DIN1 x 1.50 mm² x 18 mm1.501 x 1.50-18 1005-2418181005

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14Grey-FR1 x 2.50 mm² x 8 mm2.501 x 2.50-18 1006-158181006

4.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14Grey-FR1 x 2.50 mm² x 18 mm2.501 x 2.50-18 1007-2518181007

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12Orange-FR1 x 4 mm² x 10 mm41 x 4-18 1008-1710181008

5.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10Green-FR1 x 6 mm² x 12 mm61 x 6-18 1010-2012181010

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8Brown-FR1 x 10 mm² x 12 mm101 x 10-18 1014-221218 1014

8.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8Brown-FR1 x 10 mm² x 18 mm101 x 10-18 1016-281818 1016

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6Ivory-FR1 x 16 mm² x 18 mm161 x 16-18 1020-2818181020

10.56 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 4Black-FR1 x 25 mm² x 16 mm251 x 25-18 1022-3016181022

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20White-DE1 x 0.75 mm² x 6 mm0.751 x 0.75-18 2140-126182140

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24Light blue-DE1 x 0.25 mm² x 6 mm0.251 x 0.25-18 2188-106182188

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24Light blue-DE1 x 0.25 mm² x 8 mm0.251 x 0.25-18 2190-128182190

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24Turquoise-DE1 x 0.34 mm² x 6 mm0.341 x 0.34-18 2192-106182192

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 24Turquoise-DE1 x 0.34 mm² x 8 mm0.341 x 0.34-18 2194-128182194

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22Orange-DE1 x 0.50 mm² x 6 mm0.501 x 0.50-18 2196-126182196

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22Orange-DE1 x 0.50 mm² x 8 mm0.501 x 0.50-18 2198-148182198

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22Orange-DE1 x 0.50 mm² x 10 mm0.501 x 0.50-18 2199-1610182199

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20White-DE1 x 0.75 mm² x 8 mm0.751 x 0.75-18 2200-148182200

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20White-DE1 x 0.75 mm² x 10 mm0.751 x 0.75-18 2201-1610182201

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Yellow-DE1 x 1 mm² x 8 mm11 x 1-18 2202-148182202

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Yellow-DE1 x 1 mm² x 10 mm11 x 1-18 2203-1610182203

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Red-DE1 x 1.50 mm² x 8 mm1.501 x 1.50-18 2204-148182204

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Red-DE1 x 1.50 mm² x 18 mm1.501 x 1.50-18 2205-2418182205

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 14Blue-DIN1 x 2.50 mm² x 8 mm2.501 x 2.50-18 2206-148182206

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12Grey-DIN1 x 4 mm² x 10 mm41 x 4-18 2208-1710182208

5.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 12Grey-DIN1 x 4 mm² x 18 mm41 x 4-18 2209-2618182209

5.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10Black-DE1 x 6 mm² x 12 mm61 x 6-18 2210-2012182210

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 10Black-DE1 x 6 mm² x 18 mm61 x 6-18 2212-2618182212

5.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 8Ivory-DE1 x 10 mm² x 12 mm101 x 10-18 2214-221218 2214

7.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6Green-DE1 x 16 mm² x 12 mm161 x 16-18 2218-2412182218

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20White-DE1 x 0.75 mm² x 12 mm0.751 x 0.75-18 2242-1812182242

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Yellow-DE1 x 1 mm² x 6 mm11 x 1-18 2244-126182244

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 18Yellow-DE1 x 1 mm² x 12 mm11 x 1-18 2246-1812182246

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Red-DE1 x 1.50 mm² x 10 mm1.501 x 1.50-18 2248-1610182248

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 16Red-DE1 x 1.50 mm² x 12 mm1.501 x 1.50-18 2249-1812182249

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22White-DIN1 x 0.50 mm² x 6 mm0.501 x 0.50Polypropylene18 2310Cu-ETP according to DIN EN 13600126182310

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22White-DIN1 x 0.50 mm² x 8 mm0.501 x 0.50Polypropylene18 2312Cu-ETP according to DIN EN 13600148182312

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 22White-DIN1 x 0.50 mm² x 10 mm0.501 x 0.50Polypropylene18 2314Cu-ETP according to DIN EN 136001610182314

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Grey-DIN1 x 0.75 mm² x 6 mm0.751 x 0.75Polypropylene18 2316Cu-ETP according to DIN EN 13600126182316

1.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 20Grey-DIN1 x 0.75 mm² x 8 mm0.751 x 0.75Polypropylene18 2318Cu-ETP according to DIN EN 13600148182318

Loading...

Informations de base

Contact material CU-ETP Insulation type Partially insulated Insulation material PP
No. of leads 1 Product type Ferrule RoHS-compliant Yes
Temperature range(°C) -35 - +105

Assistance technique