Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDIB/6ST/D2-KIT-CON |
CNMB-1V-KIT-CON |
CNMB-2V-KIT-CON |
CNMB-3V-KIT-CON |
CNMB-4V-KIT-CON |
CNMB-5V-KIT-CON |
CNMB-9V-KIT-CON |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Case features | Colour | Number of pins | Product size (length) (mm) | Standards/certification marks | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | 3 jours | 100 | 31.9 | Cover (gray) | Grey | - | 106.2 | - | CDIB/6ST/D2-KIT-CON | - | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17.5 | 58 | - | - | 6 | 90 | UL 94 V-0 | CNMB-1V-KIT-CON | With air vents | |
10.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 36 | 58 | - | - | 12 | 90 | UL 94 V-0 | CNMB-2V-KIT-CON | With air vents | |
12.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 53 | 58 | - | - | 18 | 90 | UL 94 V-0 | CNMB-3V-KIT-CON | With air vents | |
12.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71 | 58 | - | - | 24 | 90 | UL 94 V-0 | CNMB-4V-KIT-CON | With air vents | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 58 | - | - | 30 | 90 | UL 94 V-0 | CNMB-5V-KIT-CON | With air vents | |
19.84 € | 1 | Disponible | 36 jours | 160 | 58 | - | - | 54 | 90 | UL 94 V-0 | CNMB-9V-KIT-CON | With air vents |
Loading...
Material | Polycarbonate (PC) | Product type | DIN rail casing | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Case features
Colour
Number of pins
Product size (length)(mm)
Standards/certification marks
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles