Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHH456PBK
Dimension largeur l(mm) | 72.50 | Dimension verticale H(mm) | 25.5 | Colour | Black |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | IP54 | Material | Acrylonitrile butadiene styrene | Product size (length)(mm) | 117.50 |
Product type | Hand-held casing | RoHS-compliant | Yes | Type (manufacturer type) | CHH456PBK |
Type (misc.) | With battery compartment for 9V pack |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier portatif, le numéro d'article est le suivant: CHH456PBK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHH456PBK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles