Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8011010990 |
8011020990 |
8011030990 |
8011040990 |
8011050990 |
8011060990 |
8011070990 |
8011080990 |
8011090990 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible with (details) | Manufacturer part # | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (post-shrinkage) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Compartment No.. A | 8011010990 | 1.20 | 0.60 | 8011010990 | 0.40 | |
12.67 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Box No. B | 8011020990 | 1.60 | 0.80 | 8011020990 | 0.40 | |
12.67 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Stream No. C | 8011030990 | 2.40 | 1.20 | 8011030990 | 0.50 | |
9.45 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Subject no. D | 8011040990 | 3.20 | 1.60 | 8011040990 | 0.50 | |
6.28 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Compartment No. E | 8011050990 | 4.80 | 2.40 | 8011050990 | 0.50 | |
5.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Compartment No. F | 8011060990 | 6.40 | 3.20 | 8011060990 | 0.50 | |
8.40 € | 28 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Tray number G | 8011070990 | 9.60 | 4.80 | 8011070990 | - | |
5.23 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Panel No. H | 8011080990 | 9.50 | 4.80 | 8011080990 | 0.60 | |
5.75 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Box No. I | 8011090990 | 12.80 | 6.40 | 8011090990 | 0.60 |
Loading...
Halogen-free | No | Heatshrink features | Flame-retardant | Material | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Heatshrink set | RoHS-compliant | Yes | Shrinkage | 2:1 |
Shrink temperature(°C) | +200|+120 | Temperature range(°C) | -55 - +125 |
Configurer
Propriétés de base
Compatible with (details)
Manufacturer part #
Nominal diameter (pre-shrinkage)(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)(mm)
Type (manufacturer type)
Wall thickness (post-shrinkage)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles