Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8011000995 |
H-SET 1/16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Certification | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrinkage | Shrink temperature (°C) | Standards/certification marks | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 166 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 50 jours | - | DIN-VDE-0293-308 | - | 8011000995 | - | - | - | - | 3:1 | +200|+90 | DIN-VDE-0293-308 | - | DERAY-SET 5000 | |
6.28 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | - | Flame-retardant | H-SET 1/16 | Polyolefin | Polyolefin (processed. irradiated) | 1.60 | 0.80 | 2:1 | +200|+110 | - | -40 - + 105 ºC | H-SET 1/16 |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Heatshrink set | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Certification
Heatshrink features
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Nominal diameter (pre-shrinkage)(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)(mm)
Shrinkage
Shrink temperature(°C)
Standards/certification marks
Temperature range(°C)
Type (manufacturer type)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles