Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23307A |
23308A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Section transversale (mm²) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 x 0.25 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 2 x 2.5 | 23307A | 3.8 | 7.55 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 x 0.25 | 2 x 4 mm² | 4 | 2 x 4 | 23308A | 4.9 | 9.6 |
Loading...
Caractéristiques de câble | CCAW|Câble double | Couleur | Transparent | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PVC | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 2 | Emballé | Non |
Type de produit | Câble pour haut-parleur | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Blindage | Non |
Vendu au mètre | Oui | Type (type de fabricant) | LS/CCA |
Configurer
Propriétés de base
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Section transversale(mm²)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Propriétés optionnelles