Cosses plates à souder pour visserie【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200645.68
200745.68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Trou de montage Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers)

7.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 200645.683.2 mm5.5200645.681 pôle pour M3

7.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 200745.684.3 mm6.5200745.681 pôle pour M4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Vis Connexion Matériau de contact Laiton
Surface de contact Étamé Matériau (détails) Laiton étamé Taille du produit (longueur)(mm) 12
Type de produit Cosse à souder En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique