Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5112.99 |
5114.99 |
5121.99 |
5125.99 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Diamètre du trou de montage (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5112.99 | - | 3.2 | 5 | 7 | 13.7 | 5 | 5112.99 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 15 jours | 5114.99 | - | 3.5 | - | 6.1 | 17.1 | 2 | 5114.99 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5121.99 | 2.8 mm | - | - | 4 | 18 | 2.50 | 5121.99 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 15 jours | 5125.99 | - | 3.3 | 5.7 | 6 | 26 | 12.50 | 5125.99 |
Loading...
Connexion (composants) | Vis | Matériau de contact | Plaque en acier | Surface de contact | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Acier galvanisé | Nombre de crochets | 2 | Type de produit | Collier |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Diamètre du trou de montage(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles