Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002.68 |
2003.61 |
2003.68 |
2006.61 |
2006.68 |
2007.61 |
2007.68 |
2009.61 |
200603.68 |
2038.68 |
2053.68 |
2054.61 |
2054.68 |
2055.68 |
2064.68 |
2067.68 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2002.68 | 2.2 mm | 4.5 | 9 | 2002.68 | |
5.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Plaqué argent | 2003.61 | 3.2 mm | 5.5 | 9 | 2003.61 | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2003.68 | 3.2 mm | 5.5 | 9 | 2003.68 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Plaqué argent | 2006.61 | 3.2 mm | 5.5 | 12 | 2006.61 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2006.68 | 3.2 mm | 5.5 | 12 | 2006.68 | |
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Plaqué argent | 2007.61 | 4.3 mm | 6.5 | 12 | 2007.61 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2007.68 | 4.3 mm | 6.5 | 12 | 2007.68 | |
9.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Plaqué argent | 2009.61 | 4.3 mm | 6.5 | 18 | 2009.61 | ||
5.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Étamé | 200603.68 | 3.2 mm | 5.5 | 12 | 200603.68 | ||
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2038.68 | 2.8 mm | 5.5 | 9 | 2038.68 | |
12.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2053.68 | 8.2 mm | 12 | 14 | 2053.68 | |
19.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Plaqué argent | 2054.61 | 11.2 mm | 15 | 16 | 2054.61 | |
14.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2054.68 | 11.2 mm | 15 | 16 | 2054.68 | |
5.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2055.68 | 3.2 mm | 6.5 | 12 | 2055.68 | |
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2064.68 | 5.3 mm | 10 | 12 | 2064.68 | |
8.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étamé | 2067.68 | 6.4 mm | 10 | 12 | 2067.68 |
Loading...
Connexion (composants) | Vis | Matériau de contact | Laiton | Matériau (détails) | Laiton poli |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Cosse à souder | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles