Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4755659 |
4755731 |
4755818 |
4755975 |
4756054 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bande passante (MHz) | Fréquence d’échantillonnage du canal (GS/s) | Fréquence d’échantillonnage du canal (kSa/s) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,012.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 20 | - | 4 | 123B/EU | |
3,623.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 40 | 4 | - | 124B/EU | |
4,206.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 40 | 4 | - | 125B/EU | |
4,300.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 40 | 4 | - | 124B/EU/S | |
4,945.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 40 | 4 | - | 125B/EU/S |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Affichages (type, taille, résolution) | 640 x 480 pixels | Accouplement d’entrée | AC. DC |
---|---|---|---|---|---|
Impédance d’entrée | 1 MΩ | Plage de tension d’entrée(V DC) | 10 à 21 V/DC | Nbre d’entrées analogiques | 2 |
Caractéristiques de l’oscilloscope | Fonctions multimètre | Alimentation électrique (détails)(V) | Pile Li-ion 10.8 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 259 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 132 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 55 | Type de produit | Portatif (ScopeMeter) |
Catégorie de lecture | CAT IV 600 V | Taille d’écran | 14,5 cm (5.7") | Plage de base de temps | 10 ns à 500 s/div |
Déflexion verticale | 5 mV à 200 V/div | Poids(g) | 1400.0 |
Configurer
Propriétés de base
Bande passante(MHz)
Fréquence d’échantillonnage du canal(GS/s)
Fréquence d’échantillonnage du canal(kSa/s)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles