Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3990 |
3990.1 |
3991 |
3991.1 |
4030 |
4035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.12 € | 1,001 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Argenté | + cosses à anneau|+ pince à sertir|Boîte d'assortiment | Non isolée | 3990 | 3990 | |
82.77 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Argenté | + cosses à anneau | Non isolée | 3990.1 | 3990.1 | |
224.08 € | 1,001 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Bleu|Jaune | + cosses à anneau|+ pince à sertir|Boîte d'assortiment | Partiellement isolée | 3991 | 3991 | |
86.53 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Rouge|Bleu|Jaune | + cosses à anneau | Partiellement isolée | 3991.1 | 3991.1 | ||
125.27 € | 1,440 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | Argenté | + cosses à anneau|Boîte d'assortiment | Non isolée | 4030 | 4030 | |
71.55 € | 505 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Bleu|Jaune | + cosses à anneau|Boîte d'assortiment | Partiellement isolée | 4035 | 4035 |
Loading...
Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Jeu de Plateau à instruments/couverts à anneau |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles