Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3492C |
3502C |
3623C |
3630C |
3632C |
3640C |
3653C |
3655C |
3661C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 24 | Métal | 0,205 - 0,50 mm² | 0.25 - 0.5 | 0.50 | 3.2 | Non isolée | - | 3492C | Cuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797) | 0.205 | M3 | 3492C | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Métal | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 3.2 | Non isolée | - | 3502C | Cuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797) | 0.50 | M3 | 3502C | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3.2 | Partiellement isolée | PVC | 3623C | Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 1.50 | M3 | 3623C | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4.3 | Partiellement isolée | PVC | 3630C | Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 1.50 | M4 | 3630C | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | Partiellement isolée | PVC | 3632C | Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 1.50 | M5 | 3632C | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6.5 | Partiellement isolée | PVC | 3640C | Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 1.50 | M6 | 3640C | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | Partiellement isolée | PVC | 3653C | Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 4 | M4 | 3653C | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5.3 | Partiellement isolée | PVC | 3655C | Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 4 | M5 | 3655C | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.5 | Partiellement isolée | PVC | 3661C | Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 4 | M6 | 3661C |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type de produit | Cosse en U |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Manchon de soutien | Non |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Trou ⌀(mm)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles