Connecteur de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3822.67

Référence pièce
3822.67
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.17 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Angle de connexion(°) 180 Connexion
Épaisseur de connecteur(mm) 0.8 Largeur de connecteur(mm) 4.8 Matériau de contact Laiton étamé
Section transversale Trou ⌀(mm) 4.3 Type d'isolation Non isolée
N° de pièce du fabricant 3822.67 Matériau (détails) Mme de bronze Type de produit Connecteur de câble
En conformité avec la directive RoHS Oui Taille 4.8 x 0.8 mm Manchon de soutien Non
Propriétés de surface Étamé Type (type de fabricant) 3822.67 Type (divers) 4.8 x 0.8 mm

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble, le numéro d'article est le suivant: 3822.67.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3822.67.

Assistance technique