Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3699 |
3700 |
3700K |
3701 |
3701K |
3702 |
3703 |
3704 |
3706 |
3714 |
3715 |
3715P |
3716 |
3716P |
3717 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Section transversale | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | de la plaque | Diamètre extérieur (mm) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | Épaisseur de paroi (détails) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 26 | Métal | - | 0,10 - 0,50 mm² | 1 - 5 N | 0.50 | øD1 x L x S 1.2 x 5 x 0.4 mm | 1.2 | Non isolée | - | 3699 | 0.10 | - | 5 | Vers +125 | 3699 | 0.4 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Métal | - | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | øD1 x L x S 1.6 x 7 x 0.8 mm | 1.6 | Non isolée | - | 3700 | 0.50 | - | 7 | Vers +125 | 3700 | 0.8 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Métal | - | 0,50 - 1 mm² | 5 - 1 | 1 | øD1 x L x S 1.6 x 5 x 0.8 mm | 1.6 | Non isolée | - | 3700K | 0.50 | - | 5 | Vers +125 | 3700K | 0.8 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Métal | 0,5 - 2,5 mm² | 1,50 - 2,50 mm² | - | 2.50 | øD1 x L x S 2.3 x 7 x 0.8 mm | 2.3 | Non isolée | - | 3701 | 1.50 | - | 7 | Vers +125 | 3701 | 0.8 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Métal | - | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.0 | 2.50 | øD1 x L x S 2.3 x 5 x 0.8 mm | 2.3 | Non isolée | - | 3701K | 1.50 | - | 5 | Vers +125 | 3701K | 0.8 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Métal | - | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | øD1 x L x S 3.6 x 7 x 1 mm | 3.6 | Non isolée | - | 3702 | 4 | - | 7 | Vers +125 | 3702 | 1 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | Métal | 10 | 10 mm² (max.) | - | 10 | øD1 x L x S 4.5 x 9 x 1.1 mm | 4.5 | Non isolée | - | 3703 | - | - | 9 | Vers +125 | 3703 | 1.1 | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | Métal | 16 | 16 mm² (max.) | - | 16 | (øD1 x L x S) 5.8 x 10 x 1.2 mm | 5.8 | Non isolée | - | 3704 | - | - | 10 | Vers +125 | 3704 | 1.2 | |
1.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | Métal | 35 | 35 mm² (max.) | - | 35 | øD1 x L x S 9 x 12 x 1.6 mm | 9 | Non isolée | - | 3706 | - | - | 12 | Vers +125 | 3706 | 1.6 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 26 | Jaune | - | 0,10 - 0,50 mm² | 0.1 - 0.5 | 0.50 | ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.2 x 2 x 13 x 5 x 0.4 mm | 1.2 | Isolée | PA | 3714 | 0.10 | 2 | 13 | -55 - +105 | 3714 | 0.4 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Rouge | - | 0,50 - 1 mm² | 0.5 -1 | 1 | ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.6 x 3.2 x 17 x 7 x 0.8 mm | 1.6 | Isolée | PA | 3715 | 0.50 | 3.2 | 17 | -55 - +105°C | 3715 | 0.8 | |
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 26 | Rouge | - | 0,50 - 1 mm² | 0.5 -1 V | 1 | ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.6 x 3.2 x 17 x 7 x 0.8 mm | 1.6 | Isolée | PA | 3715P | 0.50 | 3.2 | 17 | -10 - +75 | 3715P | 0.8 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | - | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 2.3 x 4.3 x 17 x 7 x 0.8 mm | 2.3 | Isolée | PA | 3716 | 1.50 | 4.3 | 17 | -55 - +105°C | 3716 | 0.8 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | - | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.0 | 2.50 | ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 2.3 x 4.3 x 17 x 7 x 0.8 mm | 2.3 | Isolée | PA | 3716P | 1.50 | 4.3 | 17 | -10 - +75 | 3716P | 0.8 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 3.6 x 6.4 x 21 x 7 x 1 mm | 3.6 | Isolée | PA | 3717 | 4 | 6.4 | 21 | -55 - +105°C | 3717 | 1 |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Matériau (détails) | E-cu sn |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Connexion parallèle | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Section transversale
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
de la plaque
Diamètre extérieur(mm)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Épaisseur de paroi (détails)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles