Connecteur d'extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4803

Référence pièce
4803
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.19 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 22 Couleur Transparence Connexion
Matériau de contact Cuivre plaqué argent Plage de section transversale 0,50 mm² (max) Section transversale(mm²) 3 x 0.5 mm
Section transversale (max.)(mm²) 0.50 de la plaque øD1 x L x øD2 x L1 x øD3 x øD4 x L2 2.3 x 7 x 6 x 15.2 x 7.85 x 5 x 8.8 mm Diamètre extérieur(mm) 2.3
Type d'isolation Isolée Matériau d'isolation PA N° de pièce du fabricant 4803
Matériau (détails) Cu sn PA Diamètre extérieur(mm) 7.85 Taille du produit (longueur)(mm) 15.2
Type de produit Connecteur d'extrémité En conformité avec la directive RoHS Oui Plage de température(°C) -55 - +105
Type (type de fabricant) 4803

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'extrémité, le numéro d'article est le suivant: 4803.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4803.

Assistance technique