Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3734 |
3735P |
3736P |
3737P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Épaisseur de paroi (détails) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 26 | Jaune | 0,104 - 0,50 mm² | 0.14 - 0.5 | 0.50 | 1.3 | PA | PA. | 3734 | 0.104 | 2 | 20 | 3734 | 0.4 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 1.7 | PVC | PVC | 3735P | 0.50 | 4 | 25 | 3735P | 0.8 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 2.3 | PVC | PVC | 3736P | 1.50 | 4.5 | 25 | 3736P | 0.8 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3.4 | PVC | PVC | 3737P | 4 | 6.3 | 26 | 3737P | 1 |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Isolée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Manchon: Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | Type de produit | Joint de bout | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Normes | Numéro UL E235797 |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Épaisseur de paroi (détails)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles