Borne à anneau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3310A.68
3316A.67
3320A.67
3330A.67
3334A.67
3340A.67
3490A
3492A
3502A
3508A
3510A
3515A
3519A
3521A
3523A
3530A
3532A
3534A
3547A
3549A
3560A
3562A
3571A
3573A
3575A
3582A
3584A
3595A
3597A
3605A
3609A
3611A
3613A
3623A
3630A
3632A
3640A
3641A
3653A
3655A
3661A
3665A
3667A
3671A
3677A
3683A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Matériau de contact Plage de section transversale Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
de la plaque de la plaque
(mm)
Trou ⌀
(mm)
Type d'isolation Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Section transversale min.
(mm²)
Normes/marques de certification Taille de filetage Type (type de fabricant)

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1822MétalLaiton étamé0,50 - 1 mm²5 - 1.01øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-3.2Non isolée-3310A.68Laiton. Pur étamé0.50DIN 46 225M33310A.68

0.28 €

1 Disponible 3 jours 1822MétalLaiton étamé0,50 - 1 mm²5 - 1.01øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-4.3Non isolée-3316A.67Laiton. Pur étamé0.50DIN 46 225M43316A.67

0.25 €

1 Disponible 3 jours 1822MétalLaiton étamé0,50 - 1 mm²5 - 1.01øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-5.3Non isolée-3320A.67Laiton. Pur étamé0.50DIN 46 225M53320A.67

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1416MétalLaiton étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-3.2Non isolée-3330A.67Laiton. Pur étamé1.50DIN 46 225M33330A.67

0.23 €

1 Disponible 3 jours 1416MétalLaiton étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-4.3Non isolée-3334A.67Laiton. Pur étamé1.50DIN 46 225M43334A.67

0.24 €

1 Disponible 3 jours 1416MétalLaiton étamé1,50 - 2,50 mm²0.5 - 2.52.50øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-5.3Non isolée-3340A.67Laiton. Pur étamé1.50DIN 46 225M53340A.67

0.09 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50--2.2Non isolée-3490ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)0.10-M23490A

0.09 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50--3.2Non isolée-3492ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)0.10-M33492A

0.11 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--3.2Non isolée-3502ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)0.50-M33502A

0.11 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--4.3Non isolée-3508ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)0.50-M43508A

0.12 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--5.3Non isolée-3510ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)0.50-M53510A

0.12 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--3.2Non isolée-3515ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)1.50-M33515A

0.15 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--4.3Non isolée-3519ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)1.50-M43519A

0.16 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--5.3Non isolée-3521ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)1.50-M53521A

0.17 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--6.5Non isolée-3523ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)1.50-M63523A

0.24 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66--4.3Non isolée-3530ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)4-M43530A

0.21 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66--5.3Non isolée-3532ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)4-M53532A

0.24 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66--6.5Non isolée-3534ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)4-M63534A

0.32 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé10 mm² (max.)1010--5.3Non isolée-3547ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M53547A

0.40 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé10 mm² (max.)1010--6.5Non isolée-3549ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M63549A

0.51 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé16 mm² (max.)1616--5.3Non isolée-3560ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M53560A

0.49 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé16 mm² (max.)1616--6.5Non isolée-3562ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M63562A

0.75 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé25 mm² (max.)2525--5.3Non isolée-3571ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M53571A

0.83 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé25 mm² (max.)2525--6.5Non isolée-3573ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M63573A

0.91 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé25 mm² (max.)2525--8.4Non isolée-3575ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M83575A

1.33 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé35 mm² (max.)3535--6.5Non isolée-3582ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M63582A

1.33 €

1 Disponible 3 jours --MétalCuivre cathodique, étamé35 mm² (max.)3535--8.4Non isolée-3584ACuivre électrolytique étamé (DIN 46234 / numéro UL E235797)--M83584A

0.21 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50-(D3 x L x R) (5 x 14 x 5)2.2Partiellement isoléePolyamide3595ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)0.10-M23595A

0.19 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50-(D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6)4.3Partiellement isoléePolyamide3597ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)0.10-M43597A

0.12 €

1 Disponible 3 jours --RougeCuivre cathodique, étamé0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01-(D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6)3.2Partiellement isoléePVC3605ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)0.50-M33605A

0.13 €

1 Disponible 3 jours --RougeCuivre cathodique, étamé0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--4.3Partiellement isoléePVC3609ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)0.50-M43609A

0.16 €

1 Disponible 3 jours --RougeCuivre cathodique, étamé0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01-(D3 x L x R) (10 x 18 x 6.50)5.3Partiellement isoléePVC3611ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)0.50-M53611A

0.17 €

1 Disponible 3 jours --RougeCuivre cathodique, étamé0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01-(D3 x L x R) (10 x 18 x 6.50)6.5Partiellement isoléePVC3613ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)0.50-M63613A

0.13 €

1 Disponible 3 jours --BleuCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--3.2Partiellement isoléePVC3623ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)1.50-M33623A

0.15 €

1 Disponible 3 jours --BleuCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--4.3Partiellement isoléePVC3630ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)1.50-M43630A

0.17 €

1 Disponible 3 jours --BleuCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50-(D3 x L x R) (10 x 19 x 6.50)5.3Partiellement isoléePVC3632ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)1.50-M53632A

0.17 €

1 Disponible 3 jours --BleuCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50-(D3 x L x R) (11 x 21 x 7.50)6.5Partiellement isoléePVC3640ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)1.50-M63640A

0.20 €

1 Disponible 3 jours --BleuCuivre cathodique, étamé1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--8.5Partiellement isoléePVC3641ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)1.50-M83641A

0.25 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66--4.3Partiellement isoléePVC3653ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)4-M43653A

0.28 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66-(D3 x L x R) (10 x 22 x 6.50)5.3Partiellement isoléePVC3655ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)4-M53655A

0.31 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66-(D3 x L x R) (11 x 22.5 x 7.50)6.5Partiellement isoléePVC3661ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)4-M63661A

0.39 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66--8.5Partiellement isoléePVC3665ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)4-M83665A

0.41 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé4 - 6 mm²4 - 66--10.5Partiellement isoléePVC3667ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)4-M103667A

0.57 €

1 Disponible 3 jours --RougeCuivre cathodique, étamé6 - 10 mm²6 - 1010--6.5Partiellement isoléePolyamide3671ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)6-M63671A

1.33 €

1 Disponible 3 jours --BleuCuivre cathodique, étamé10 - 15 mm²10 - 1515-(D3 x L x R) (11 x 32.5 x 7.50)6Partiellement isoléePolyamide3677ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)10-M63677A

0.89 €

1 Disponible 3 jours --JauneCuivre cathodique, étamé16 - 25 mm²16 - 2525-(D3 x L x R) (12 x 38 x 7.5)6Partiellement isoléePolyamide3683ACuivre électrolytique étamé (DIN 46237 / numéro UL E235797)16-M63683A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Type de produit Borne à anneau En conformité avec la directive RoHS Oui
Manchon de soutien Non

Assistance technique