Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3836A.67 |
3836B.67 |
3910 |
3910S |
3911 |
3911S |
3912S |
391305 |
391305S |
391308 |
391308S |
392805 |
392805S |
392808 |
392808S |
393405S |
393408 |
393408S |
3959 |
3959S |
3970 |
3970S |
3972S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Taille | Manchon de soutien | Propriétés de surface | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Non isolée | - | - | 3836A.67 | Laiton | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Non | Étamé | - | 3836A.67 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Non isolée | - | - | 3836B.67 | Laiton | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Non | Étamé | - | 3836B.67 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 3910 | Laiton étamé | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Oui | - | Connecteur | 3910 | 6.3 x 0.8 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 3910S | Laiton étamé | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 3910S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 3911 | Laiton étamé | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Oui | - | Connecteur | 3911 | 6.3 x 0.8 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 3911S | Laiton étamé | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 3911S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 3912S | Laiton étamé | 4 | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 3912S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 391305 | Laiton étamé | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | Oui | - | Connecteur | 391305 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 391305S | Laiton étamé | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | Non | - | Connecteur | 391305S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 391308 | Laiton étamé | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | Oui | - | Connecteur | 391308 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 391308S | Laiton étamé | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 391308S | 2.8 x 0.8 mm | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 392805 | Laiton étamé | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | Oui | - | Connecteur | 392805 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 392805S | Laiton étamé | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | Non | - | Connecteur | 392805S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 392808 | Laiton étamé | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | Oui | - | Connecteur | 392808 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 392808S | Laiton étamé | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 392808S | 4.8 x 0.8 mm | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 393405S | Laiton étamé | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 393405S | 4.8 x 0.8 mm | |
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 393408 | Laiton étamé | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | Oui | - | Connecteur | 393408 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | Bleu | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Partiellement isolée | PVC | Isolation partielle en PVC | 393408S | Laiton étamé | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 393408S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Isolée | PA 6.6 | Isolation complète en PA | 3959 | Laiton étamé | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Oui | - | Connecteur | 3959 | 6.3 x 0.8 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Partiellement isolée | PA 6.6 | Isolation partielle PA | 3959S | Laiton étamé | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 3959S | 6.3 x 0.8 | |
0.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | Bleu | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isolée | PA 6.6 | Isolation complète en PA | 3970 | Laiton étamé | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Oui | - | Connecteur | 3970 | 6.3 x 0.8 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isolée | PA 6.6 | Isolation complète en PA | 3970S | Laiton étamé | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 3970S | 6.3 x 0.8 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isolée | PA 6.6 | Isolation complète en PA | 3972S | Laiton étamé | 4 | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | Connecteur | 3972S | 6.3 x 0.8 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Connexion | — | Matériau de contact | Laiton étamé |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Borne à lame | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Taille
Manchon de soutien
Propriétés de surface
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles