Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4040 |
4045 |
4050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 575 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Bleu | + cosses plates|+ cosses plates|Boîte d'assortiment | 2.50 | 4040 | 4040 | |
74.07 € | 520 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Bleu|Jaune | + cosses à anneau|+ Bêche plates|+ embase cosses plates|+ cosses plates|Boîte d'assortiment | 6 | 4045 | 4045 | |
71.55 € | 525 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Bleu | + cosses plates|+ connecteurs bout à bout|+ cosses à anneau|+ Bêche plates|Boîte d'assortiment | 2.50 | 4050 | 4050 |
Loading...
Type d'isolation | Partiellement isolée | Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Connecteur mâle serti |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles