Cosse en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3508C
3510C
3515C
3519C
3521C
3530C
3532C
3534C
3605C
3609C
3611C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Plage de section transversale Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Trou ⌀
(mm)
Type d'isolation Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Section transversale min.
(mm²)
Taille de filetage Type (type de fabricant)

0.11 €

1 Disponible 42 jours 1822Métal0,50 - 1 mm²0.5 - 114.3Non isolée-3508CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)0.50M43508C

0.15 €

1 Disponible 3 jours 1822Métal0,50 - 1 mm²0.5 - 115.3Non isolée-3510CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)0.50M53510C

0.11 €

1 Disponible 3 jours 1416Métal1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.503.2Non isolée-3515CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)1.50M33515C

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1416Métal1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.504.3Non isolée-3519CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)1.50M43519C

0.19 €

1 Disponible 3 jours 1416Métal1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.505.3Non isolée-3521CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)1.50M53521C

0.23 €

1 Disponible 3 jours 1012Métal4 - 6 mm²4 - 664.3Non isolée-3530CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)4M43530C

0.24 €

1 Disponible 3 jours 1012Métal4 - 6 mm²4 - 665.3Non isolée-3532CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)4M53532C

0.24 €

1 Disponible 3 jours 1012Métal4 - 6 mm²4 - 666.4Non isolée-3534CCuivre électrolytique étamé (numéro UL E235797)4M63534C

0.12 €

1 Disponible 3 jours 1822Rouge0,50 - 1 mm²0.5 - 1.013.2Partiellement isoléePVC3605CCuivre électrolytique étamé (E-CU)0.50M33605C

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1822Rouge0,50 - 1 mm²0.5 - 1.014.3Partiellement isoléePVC3609CCuivre électrolytique étamé (E-CU)0.50M43609C

0.16 €

1 Disponible 3 jours 1822Rouge0,50 - 1 mm²0.5 - 1.015.3Partiellement isoléePVC3611CCuivre électrolytique étamé (E-CU)0.50M53611C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Type de produit Cosse en U
En conformité avec la directive RoHS Oui Manchon de soutien Non

Assistance technique