Cosse de câble à sertir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3402A
3403A
3405A
3410A
3411A
3412A
3414A
3415A
3416A
3417A
3418A
3423A
3424A
3425A
3426A
3429A
3436A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
de la plaque Trou ⌀
(mm)
N° de pièce du fabricant Taille de filetage Type (type de fabricant)

0.83 €

1 Disponible 3 jours 142.52.50ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 4.3 x 2.3 x 7.5 x 13 x 6 x 4.24.33402AM43402A

0.75 €

1 Disponible 3 jours 142.52.50ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 5.3 x 2.3 x 8.5 x 14 x 6 x 4.25.33403AM53403A

0.73 €

1 Disponible 3 jours 142.52.50ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 2.3 x 9.5 x 16 x 6 x 4.26.53405AM63405A

1.01 €

1 Disponible 3 jours 1066ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 3.5 x 12 x 21 x 9 x 6.56.53410AM63410A

0.93 €

1 Disponible 3 jours 1066ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 8.4 x 3.5 x 14 x 21 x 9 x 5.5 mm8.53411AM83411A

2.05 €

1 Disponible 3 jours 1066ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 10.5 x 3.5 x 17 x 21 x 9 x 6.510.53412AM103412A

1.33 €

1 Disponible 3 jours 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 4.3 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm4.33414AM43414A

1.53 €

1 Disponible 3 jours 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 5.5 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm5.53415AM53415A

1.85 €

1 Disponible 3 jours 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm6.53416AM63416A

1.85 €

1 Disponible 3 jours 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 8.5 x 4.5 x 15 x 25 x 10 x 7 mm8.53417AM83417A

0.85 €

1 Disponible 3 jours 81010ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 10.5 x 4.5 x 17 x 27 x 10 x 7 mm10.53418AM103418A

2.57 €

1 Disponible 3 jours 61616ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 10.5 x 5.8 x 17 x 31 x 13 x 8.5 mm10.53423AM103423A

1.85 €

1 Disponible 3 jours 61616ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 13 x 5.8 x 19 x 33 x 13 x 8.5 mm133424AM123424A

1.53 €

1 Disponible 3 jours 42525ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 5.5 7 14 30 15 105.53425AM53425A

2.57 €

1 Disponible 3 jours 42525ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 7 14 30 15 106.53426AM63426A

1.85 €

1 Disponible 3 jours 42525ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 13 7 19 35 15 10133429AM123429A

3.40 €

1 Disponible 3 jours 15050ø D x ø D1 x B x L x A x ø D4 6.5 x 10 x 20 x 37 x 19 x 14 mm6.53436AM63436A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Connexion Matériau de contact CuSn
Matériau (détails) E-cu sn Type de produit Cosse de câble à sertir En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique