Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4805
AWG max. | 20 | Couleur | Transparence | Connexion | — |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 0,705 mm² (max) | Section transversale(mm²) | 4 x 0.75 |
Section transversale (max.)(mm²) | 0.705 | de la plaque | øD1 x L x øD2 x L1 x øD3 x øD4 x L2 3.1 x 7 x 6.3 x 15.2 x 8.3 x 5.8 x 8.8 mm | Diamètre extérieur(mm) | 3.1 |
Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PA | N° de pièce du fabricant | 4805 |
Matériau (détails) | Cu sn PA | Diamètre extérieur(mm) | 8.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 15.2 |
Type de produit | Connecteur d'extrémité | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | -55 - +105 |
Type (type de fabricant) | 4805 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'extrémité, le numéro d'article est le suivant: 4805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4805.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles