Borne à broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3748

Référence pièce
3748
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.17 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Connexion Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Zone de sertissage (max.)(mm²) 2.50 Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm² Section transversale(mm²) 1.5 - 2.5
Section transversale (max.)(mm²) 2.50 Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation PVC
Isolation (matériau) PVC N° de pièce du fabricant 3748 Matériau (détails) Goupille: Cuivre électrolytique étamé (E-CU)
Section transversale min.(mm²) 1.50 Diamètre de fiche(mm) 1.9 Longueur de broche(mm) 10
Type de produit Borne à broche En conformité avec la directive RoHS Oui Manchon de soutien Non
Plage de température(°C) - 125 Type (type de fabricant) 3748

Vous vous trouvez sur la page de Borne à broche, le numéro d'article est le suivant: 3748.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3748.

Assistance technique