Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
38402SBS.80 |
38412SBA.95 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle de connexion (°) | Matériau de contact | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Propriétés de surface | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 180 | Plaque en acier | 38402SBS.80 | RF en acier | Polie | 38402SBS.80 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | Acier nickelage | 38412SBA.95 | M acier | Placage nickel | 38412SBA.95 |
Loading...
Couleur | Métal | Connexion | — | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Section transversale | — | Type d'isolation | Non isolée |
Type de produit | Connecteur de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Taille | 6.3 x 0.8 mm |
Normes/marques de certification | DIN 46342 section 1 | Manchon de soutien | Non | Type (divers) | 6.3 x 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Angle de connexion(°)
Matériau de contact
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Propriétés de surface
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles