Borne de distribution avec joint de dérivation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

378108.67

Référence pièce
378108.67
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.51 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Angle de connexion(°) 180 Connexion
Caractéristiques de connecteur + dérivation Épaisseur de connecteur(mm) 0.8 Largeur de connecteur(mm) 2.8
Matériau de contact Laiton étamé Section transversale Type d'isolation Non isolée
N° de pièce du fabricant 378108.67 Matériau (détails) Laiton. Vierge Type de produit Borne en série pour distributeur
En conformité avec la directive RoHS Oui Taille 2.8 x 0.8 mm Manchon de soutien Non
Type (type de fabricant) 378108.67 Type (divers) 2.8 x 0.8 mm

Vous vous trouvez sur la page de Borne de distribution avec joint de dérivation, le numéro d'article est le suivant: 378108.67.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 378108.67.

Assistance technique