Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
625515 |
737023 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale (mm²) | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu clair|Rouge|Noir|Gris | FR | 75 -2.5 mm | 625515 | 625515 | ||
12.67 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanche|Jaune|Rouge|Bleu | DE | 0.75 -2.5 | 737023 | 737023 |
Loading...
Connexion | — | Caractéristiques de connecteur | Boîte assortiment |+ Etain doubles | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.50 | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | Polypropylène (PP) |
Isolation (matériau) | Isolation Polypropylène + 105°C | Matériau (détails) | Cuivre électrolytique étamé | Section transversale min.(mm²) | 0.75 |
Type de produit | Jeu de bagues doubles | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale(mm²)
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles