Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3030923 |
4534519 |
4563550 |
4563561 |
4563577 |
4588378 |
4588384 |
4891678 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrée de l’appareil | Affichage (détails) | Interfaces (composants) | Type de mesure | Fonctionnalités du testeur de réseau | Reconnaissance PG | Détection de phase | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Catégorie de lecture | Plage de mesure - tension (V AC) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,628.00 € | 1 | 3 jours | IEC 320 C14 | LED | USB | Monophasé | Enregistreur de données | Oui | Oui | 39 | 134 | CAT II 300 V | 70 - 300 | 207 | ||
6,894.44 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | - | USB|Bluetooth®|Wifi | Triphasé | Enregistreur de données|Pince ampèremétrique | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | |
6,894.44 € | 1 | 98 jours | - | - | USB|Bluetooth®|Wifi | Triphasé | Enregistreur de données|Pince ampèremétrique | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
6,876.23 € | 1 | 3 jours | - | - | USB|Bluetooth®|Wifi | Triphasé | Enregistreur de données | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
7,965.03 € | 1 | 3 jours | - | - | USB|Bluetooth®|Wifi | Triphasé | Enregistreur de données|Pince ampèremétrique | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
7,085.67 € | 1 | 98 jours | - | - | USB|Bluetooth®|Wifi | Triphasé | Enregistreur de données | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
7,967.91 € | 1 | 98 jours | - | - | USB|Bluetooth®|Wifi | Triphasé | Enregistreur de données|Pince ampèremétrique | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
4,802.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | USB|Bluetooth®|Wifi | Triphasé | Enregistreur de données | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type de produit | Diagnostic réseau |
---|
Configurer
Propriétés de base
Entrée de l’appareil
Affichage (détails)
Interfaces (composants)
Type de mesure
Fonctionnalités du testeur de réseau
Reconnaissance PG
Détection de phase
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Catégorie de lecture
Plage de mesure - tension(V AC)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles