Testeur de champ magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P01167501

Référence pièce
P01167501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

744.08 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display (details) LCD/2000 Digits Frequency range(Hz) 30 Hz to 300 Magnetic flux density(µT) 2000
Power supply (details) 1 x 9V battery Product size (width)(mm) 163 Product size (length)(mm) 68
Product size (Ø)(mm) 24 Product type Magnetic field tester Weight(g) 285

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de champ magnétique, le numéro d'article est le suivant: P01167501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P01167501.

Assistance technique