Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
145362 |
145363 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 x 1.5 - 6 | 6 | 145362 | 1.50 | 250 | 145362 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 x 6 - 35 | 35 | 145363 | 6 | 500 | 145363 |
Loading...
Colour | Black | Insulation (material) | PVC/PE/VPE | Product type | Cable sleeve |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Propriétés optionnelles