Inscription
Confirmé

Boîtier de la broche - PCB (50950025101F)

Référence pièce:

50950025101F
Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    50950025101F

    Number of Positions

    Connector Type

    Board contact surface

    Case material

    Colour

    Connection

    Connector orientation

    Connector features

    Connector contact surface

    Contact material

    Contact spacing

    (mm)

    Contact surface

    Manufacturer part #

    Material (details)

    Max. temperature

    (°C)

    Min. temperature

    (°C)

    Nominal current

    (A)

    Nominal current (details)

    (A)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    Pins per row

    Product size (height)

    (mm)

    Product size (width)

    (mm)

    Product size (length)

    (mm)

    Series (connectors)

    Type (manufacturer type)

    Type (misc.)

    Quantité minimale de commande
    2
    Plug. vertical mount
    Tin plated
    PA 6.6
    Green
    -
    Perpendicular (to the PCB)
    closed
    Tin plated
    Cathode copper
    5
    -
    50950025101F
    PA. UL94 V-0
    -
    -
    15
    12 A/15
    VDE/UL: 250 V/300
    2
    11.20
    15.90
    8.40
    STL(Z)950
    STL950/2G-5.0-V
    Vertical. plug-in direction of AK(Z) from top.
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    0.24 €
    ( 0.29 € )
    3 jours ouvrables
    La référence pièce a été confirmé