Borne SMD carte CI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG2002-4.0-01P-11-00AH
DG2002-4.0-02P-11-00AH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Nombre de broches Broches par rangée Dimension produit (largeur)
(mm)
Type (du fabricant) Poids
(g)

0.53 €

1 Disponible 3 jours DG2002-4.0-01P-11-00AH9250114.20DG 2002-4. 0-01 P -11-00 AH0.30

0.55 €

1 Disponible 3 jours DG2002-4.0-02P-11-00AH--228.40DG 2002-4. 0-02 P -11-00 AH0.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sens d'actionnement Perpendiculaire (à la carte CI) AWG max. 18 AWG (min.) 24
Matériau de boîtier LCP. V0 selon UL94 Couleur Blanc Connexion (composants) Borne à ressort|Impression
Orientation du connecteur Parallèle (à la carte CI) Section de connecteur(mm²) 0.75 Matériau des contacts Laiton étamé
Section(mm²) 0.75 Pas de la grille(mm) 4.0 Matériau (détails) PA
Section max. (rigide)(mm²) 0.75 Section max. (flexible)(mm²) 0.75 Section min. (rigide)(mm²) 0.20
Section min. (flexible)(mm²) 0.20 Longueur de dénudage min.(mm) 7 Courant nominal(A) 9
Tension nominale(V) 300 Nbre de rangées 1 Caractéristiques de borne de carte CI + actionneur
Dimension produit (hauteur)(mm) 4.00 Dimension produit (longueur)(mm) 13.10 Type de produit Borne SMD carte CI
Catégorie de lecture III Série (bornes de carte CI) DG2002 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9

Assistance technique