Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G-TEFLON |
GKP 2400 ROT |
GN 2400 ROT |
GN 2400 SCHWARZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (mm²) | Couleur | Compatible avec (détails) | Compatible avec connecteurs | Connexion | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Courant nominal (détails) | Plage de température (°C) | Type de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Blanc | Acier inoxydable - goupille pour l'installation | Série Schnepp N V2A 4000 | — | Fluoropolymère | PTFE | — | -20 - +60 | Filetages intérieurs M4 | Fluoropolymère | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 | Rouge | KP 2400 | Série Schnepp KP 2400 | - | GKP 2400 ROT | PE | - | - | - | GKP 2400 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 | Rouge | N 2400 | Série Schnepp N 2400 | - | GN 2400 ROT | PE | - | - | - | GN 2400 | |
0.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 | Noir | N 2400 | Série Schnepp N 2400 | - | GN 2400 SCHWARZ | PE | - | - | - | GN 2400 |
Loading...
Type de produit | Manipuler isolée | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble(mm²)
Couleur
Compatible avec (détails)
Compatible avec connecteurs
Connexion
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Courant nominal (détails)
Plage de température(°C)
Type de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles