Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Type de câble | Couleur | Espacement des contacts (mm) | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (mm²) | Sans halogène | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Nombre de broches | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Blindage | Plage de température (°C) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé|code couleur | - | Multicolore | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.080 | Non | PVC | PVC (UL VW1) | 7000006031 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 50 | - | - | 62.23 | 63.5 | Non | -20 - +80 | - | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé|code couleur | - | Multicolore | 1.27 | 7 x 0.127 | 64 x 0,08 mm² | 0.080 | Non | PVC | PVC (UL VW1) | 7000006058 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 64 | - | - | 80.01 | 81.28 | Non | -20 - +80 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blindé|rond|étamé | - | Noir|Gris | 1.27 | 7 x 0.27 | 16 x 0,08 mm² | - | Non | PVC | - | 7000006062 | +80 | -20 | - | 50 | - | 16 | - | 7.90 | - | 19.1 | Oui | - | - | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 34 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000006070 | +80 | -20 | - | 300 | - | 34 | - | 41.90 | - | 9.4 | Non | -20 - +80 | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000031575 | +80 | -20 | - | 300 | - | 50 | - | 62.20 | - | 11.2 | Non | -20 - +80 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans halogène | 2010 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,5 mm² | 0.09 | Oui | Polyoléfine | PVC | 7000057354 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 10 | - | - | 11.43 | 12.7 | Non | -40 - +105 | - | |
4.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans halogène | 2010 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.09 | Oui | Polyoléfine | PVC | 7000057361 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 16 | - | - | 19.05 | 20.32 | Non | -40 - +105 | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans halogène | 2010 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | Oui | Polyoléfine | PVC | 7000057364 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 20 | - | - | 24.13 | 25.4 | Non | -40 - +105 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans halogène | 2010 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 34 x 0,08 mm² | 0.09 | Oui | Polyoléfine | PVC | 7000057371 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 34 | - | - | 41.91 | 43.18 | Non | -40 - +105 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans halogène | 2010 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 40 x 0,08 mm² | 0.09 | Oui | Polyoléfine | PVC | 7000057375 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 40 | - | - | 49.53 | 50.8 | Non | -40 - +105 | - | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3365 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000057941 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 16 | - | - | 19.05 | 20.32 | Non | -20 - +105 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3365 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000057943 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 20 | - | - | 24.13 | 25.4 | Non | -20 - +105 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3365 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 25 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000057946 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 25 | - | - | 30.48 | 31.75 | Non | -20 - +105 | - | |
7.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3365 | Gris | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000057956 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 50 | - | - | 62.23 | 63.5 | Non | -20 - +105 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3625 | Gris | 1 | 7 x 0.127 | 40 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | PVC | 7000058183 | +105 | -20 | - | 300 | - | 40 | - | - | 39 | 40 | Non | -20 - +105 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3625 | Gris | 1 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | PVC | 7000058222 | +105 | -20 | - | 300 | - | 20 | - | - | 19 | 20 | Non | -20 - +105 | - | |
5.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3625 | Gris | 1 | 7 x 0.127 | 26 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | PVC | 7000058223 | +105 | -20 | - | 300 | - | 26 | - | - | 25 | 26 | Non | -20 - +105 | - | |
3.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec code couleur | 1700 | Multicolore | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,5 mm² | 0.09 | Non | PVC | PVC (UL VW1) | 7000058232 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 10 | - | - | 11.43 | 12.7 | Non | -20 - +80 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé|code couleur | - | Multicolore | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,5 mm² | 0.080 | Non | PVC | PVC (UL VW1) | 7000058336 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 10 | - | - | 11.43 | 12.7 | Non | -20 - +80 | - | |
3.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé|code couleur | - | Multicolore | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.080 | Non | PVC | PVC (UL VW1) | 7000058337 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 16 | - | - | 19.05 | 20.32 | Non | -20 - +80 | - | |
7.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blindé|rond|étamé | - | Noir|Gris | 1.27 | 7 x 0.27 | 9 x 0,08 mm² | - | Non | PVC | - | 7000058360 | +80 | -20 | - | 50 | - | 9 | - | 6.90 | - | 10.2 | Oui | - | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blindé|rond|étamé | - | Noir|Gris | 1.27 | 7 x 0.27 | 14 x 0,08 mm² | - | Non | PVC | - | 7000058364 | +80 | -20 | - | 50 | - | 14 | - | 7.90 | - | 16.5 | Oui | - | - | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blindé|rond|étamé | - | Noir|Gris | 1.27 | 7 x 0.27 | 20 x 0,08 mm² | - | Non | PVC | - | 7000058369 | +80 | -20 | - | 50 | - | 20 | - | 8.60 | - | 24.1 | Oui | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 15 jours | Blindé|rond|étamé | - | Noir|Gris | 1.27 | 7 x 0.27 | 25 x 0,08 mm² | - | Non | PVC | - | 7000058373 | +80 | -20 | - | 50 | - | 25 | - | 9.40 | - | 30.5 | Oui | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blindé|rond|étamé | - | Noir|Gris | 1.27 | 7 x 0.27 | 26 x 0,08 mm² | - | Non | PVC | - | 7000058375 | +80 | -20 | - | 50 | - | 26 | - | 9.40 | - | 31.8 | Oui | - | - | |
16.39 € | 1 | Disponible | 16 jours | Blindé|rond|étamé | - | Noir|Gris | 1.27 | 7 x 0.27 | 50 x 0,08 mm² | - | Non | PVC | - | 7000058383 | +80 | -20 | - | 50 | - | 50 | - | 12.20 | - | 62.2 | Oui | - | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,5 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058389 | +80 | -20 | - | 300 | - | 10 | - | 6.60|6.6 | - | 6.6 | Non | -20 - +80 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 15 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058393 | +80 | -20 | - | 300 | - | 15 | - | 17.80 | - | 6.9 | Non | -20 - +80 | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058394 | +80 | -20 | - | 300 | - | 16 | - | 19.10 | - | 6.9 | Non | -20 - +80 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058397 | +80 | -20 | - | 300 | - | 20 | - | 24.10 | - | 7.6 | Non | -20 - +80 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 26 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058399 | +80 | -20 | - | 300 | - | 26 | - | 31.80 | - | 8.4 | Non | -20 - +80 | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 37 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058403 | +80 | -20 | - | 300 | - | 37 | - | 45.70 | - | 9.9 | Non | -20 - +80 | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 40 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058405 | +80 | -20 | - | 300 | - | 40 | - | 49.50 | - | 9.9 | Non | -20 - +80 | - | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond|étamé | 3759 | Noir | 1.27 | 7 x 0.127 | 64 x 0,08 mm² | 0.09 | Non | PVC | - | 7000058409 | +80 | -20 | - | 300 | - | 64 | - | 80 | - | 12.7 | Non | -20 - +80 | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé|code couleur | 3302 | Multicolore | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.080 | Non | PVC | PVC (UL VW1) | 7000145515 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 20 | 20 | - | 24.13 | 25.4 | Non | -20 - +80 | 3302 |
Loading...
Taille AWG(AWG) | 28 | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.08 | Emballé | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Câble ruban | Vendu au mètre | Oui | Type (type de fabricant) | FBC |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de câble
Type de câble
Couleur
Espacement des contacts(mm)
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale(mm²)
Sans halogène
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Tension nominale (détails)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Nombre de broches
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Blindage
Plage de température(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles